Item # |
Inner Diameter |
Outside Diameter |
Width |
Oil Holes |
Dynamic Load Rating |
Static Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
CRBB03010NN | N/A 30 mm | N/A 55 mm | N/A 10 mm | N/A 1.5 mm | N/A 8.2 kN | N/A 9.2 kN |
CRBB03510NN | N/A 35 mm | N/A 60 mm | N/A 10 mm | N/A 1.5 mm | N/A 8.5 kN | N/A 10 kN |
CRBB04010NN | N/A 40 mm | N/A 65 mm | N/A 10 mm | N/A 1.5 mm | N/A 9.3 kN | N/A 11.6 kN |
CRBB04510NN | N/A 45 mm | N/A 70 mm | N/A 10 mm | N/A 1.5 mm | N/A 9.6 kN | N/A 12.5 kN |
CRBB05013NN | N/A 50 mm | N/A 80 mm | N/A 13 mm | N/A 2 mm | N/A 18.9 kN | N/A 23.4 kN |
CRBB06013NN | N/A 60 mm | N/A 90 mm | N/A 13 mm | N/A 2 mm | N/A 20.3 kN | N/A 27 kN |
CRBB07013NN | N/A 70 mm | N/A 100 mm | N/A 13 mm | N/A 2 mm | N/A 21.7 kN | N/A 30.6 kN |
CRBB08013NN | N/A 80 mm | N/A 110 mm | N/A 13 mm | N/A 2 mm | N/A 22.8 kN | N/A 34.2 kN |
CRBB08016NN | N/A 80 mm | N/A 120 mm | N/A 16 mm | N/A 2.5 mm | N/A 30.2 kN | N/A 44.8 kN |
CRBB09016NN | N/A 90 mm | N/A 130 mm | N/A 16 mm | N/A 2.5 mm | N/A 30.8 kN | N/A 47.4 kN |
CRBB09020NN | N/A 90 mm | N/A 140 mm | N/A 20 mm | N/A 2.5 mm | N/A 39.7 kN | N/A 60.2 kN |
CRBB10016NN | N/A 100 mm | N/A 140 mm | N/A 16 mm | N/A 2.5 mm | N/A 32.5 kN | N/A 52.3 kN |
CRBB10020NN | N/A 100 mm | N/A 150 mm | N/A 20 mm | N/A 2.5 mm | N/A 40.4 kN | N/A 63.6 kN |
CRBB11020NN | N/A 110 mm | N/A 160 mm | N/A 20 mm | N/A 2.5 mm | N/A 42.7 kN | N/A 70.2 kN |
CRBB12016NN | N/A 120 mm | N/A 150 mm | N/A 16 mm | N/A 2.5 mm | N/A 28.1 kN | N/A 50.3 kN |
CRBB12020NN | N/A 120 mm | N/A 170 mm | N/A 20 mm | N/A 2.5 mm | N/A 44.9 kN | N/A 76.9 kN |
CRBB12025NN | N/A 120 mm | N/A 180 mm | N/A 25 mm | N/A 2.5 mm | N/A 66.3 kN | N/A 109 kN |
CRBB13025NN | N/A 130 mm | N/A 190 mm | N/A 25 mm | N/A 2.5 mm | N/A 67.8 kN | N/A 114.8 kN |
CRBB14025NN | N/A 140 mm | N/A 200 mm | N/A 25 mm | N/A 2.5 mm | N/A 69.5 kN | N/A 120.6 kN |
CRBB15025NN | N/A 150 mm | N/A 210 mm | N/A 25 mm | N/A 2.5 mm | N/A 73.1 kN | N/A 131.9 kN |
CRBB15030NN | N/A 150 mm | N/A 230 mm | N/A 30 mm | N/A 3 mm | N/A 114.3 kN | N/A 187.3 kN |
CRBB16025NN | N/A 160 mm | N/A 220 mm | N/A 25 mm | N/A 2.5 mm | N/A 74.5 kN | N/A 137.7 kN |
CRBB17020NN | N/A 170 mm | N/A 220 mm | N/A 20 mm | N/A 2.5 mm | N/A 52.3 kN | N/A 103.6 kN |
CRBB18025NN | N/A 180 mm | N/A 240 mm | N/A 25 mm | N/A 2.5 mm | N/A 79.6 kN | N/A 154.8 kN |
CRBB19025NN | N/A 190 mm | N/A 240 mm | N/A 25 mm | N/A 2.5 mm | N/A 54.5 kN | N/A 113.6 kN |