Item # |
Inner Diameter |
Outside Diameter |
Width |
Oil Holes |
Dynamic Load Rating |
Static Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
CRBC05008WWC1P0L | N/A 50 mm | N/A 66 mm | N/A 8 mm | N/A 1.5 mm | N/A 6.1 kN | N/A 8.7 kN |
CRBC06008WWC1P0L | N/A 60 mm | N/A 76 mm | N/A 8 mm | N/A 1.5 mm | N/A 6.7 kN | N/A 10.4 kN |
CRBC07008WWC1P0L | N/A 70 mm | N/A 86 mm | N/A 8 mm | N/A 1.5 mm | N/A 7.3 kN | N/A 12.1 kN |
CRBC08008WWC1P0L | N/A 80 mm | N/A 96 mm | N/A 8 mm | N/A 1.5 mm | N/A 7.8 kN | N/A 13.8 kN |
CRBC09008WWC1P0L | N/A 90 mm | N/A 106 mm | N/A 8 mm | N/A 1.5 mm | N/A 8.3 kN | N/A 15.5 kN |
CRBC10008WWC1P0L | N/A 100 mm | N/A 116 mm | N/A 8 mm | N/A 1.5 mm | N/A 8.8 kN | N/A 17.3 kN |
CRBC02008NN | N/A 20 mm | N/A 36 mm | N/A 8 mm | N/A 1.5 mm | N/A 4.1 kN | N/A 4 kN |
CRBC02508NN | N/A 25 mm | N/A 41 mm | N/A 8 mm | N/A 1.5 mm | N/A 4.5 kN | N/A 4.8 kN |
CRBC03010NN | N/A 30 mm | N/A 55 mm | N/A 10 mm | N/A 1.5 mm | N/A 8.2 kN | N/A 9.2 kN |
CRBC03510NN | N/A 35 mm | N/A 60 mm | N/A 10 mm | N/A 1.5 mm | N/A 8.5 kN | N/A 10 kN |
CRBC04010NN | N/A 40 mm | N/A 65 mm | N/A 10 mm | N/A 1.5 mm | N/A 9.3 kN | N/A 11.6 kN |
CRBC04510NN | N/A 45 mm | N/A 70 mm | N/A 10 mm | N/A 1.5 mm | N/A 9.6 kN | N/A 12.5 kN |
CRBC05013NN | N/A 50 mm | N/A 80 mm | N/A 13 mm | N/A 2 mm | N/A 18.9 kN | N/A 23.4 kN |
CRBC06013NN | N/A 60 mm | N/A 90 mm | N/A 13 mm | N/A 2 mm | N/A 20.3 kN | N/A 27 kN |
CRBC07013NN | N/A 70 mm | N/A 100 mm | N/A 13 mm | N/A 2 mm | N/A 21.7 kN | N/A 30.6 kN |
CRBC08013NN | N/A 80 mm | N/A 110 mm | N/A 13 mm | N/A 2 mm | N/A 22.8 kN | N/A 34.2 kN |
CRBC08016NN | N/A 80 mm | N/A 120 mm | N/A 16 mm | N/A 2.5 mm | N/A 30.2 kN | N/A 44.8 kN |
CRBC09016NN | N/A 90 mm | N/A 130 mm | N/A 16 mm | N/A 2.5 mm | N/A 30.8 kN | N/A 47.4 kN |
CRBC09020NN | N/A 90 mm | N/A 140 mm | N/A 20 mm | N/A 2.5 mm | N/A 39.7 kN | N/A 60.2 kN |
CRBC10016NN | N/A 100 mm | N/A 140 mm | N/A 16 mm | N/A 2.5 mm | N/A 32.5 kN | N/A 52.3 kN |
CRBC10020NN | N/A 100 mm | N/A 150 mm | N/A 20 mm | N/A 2.5 mm | N/A 40.4 kN | N/A 63.6 kN |
CRBC11020NN | N/A 110 mm | N/A 160 mm | N/A 20 mm | N/A 2.5 mm | N/A 42.7 kN | N/A 70.2 kN |
CRBC12016NN | N/A 120 mm | N/A 150 mm | N/A 16 mm | N/A 2.5 mm | N/A 28.1 kN | N/A 50.3 kN |
CRBC12020NN | N/A 120 mm | N/A 170 mm | N/A 20 mm | N/A 2.5 mm | N/A 44.9 kN | N/A 76.9 kN |
CRBC12025NN | N/A 120 mm | N/A 180 mm | N/A 25 mm | N/A 2.5 mm | N/A 66.3 kN | N/A 109 kN |