Item # |
Inner Diameter |
Outside Diameter |
Width |
Oil Holes |
Dynamic Load Rating |
Static Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
CRBD02012ANN | N/A 20 mm | N/A 70 mm | N/A 12 mm | N/A 3 mm | N/A 8.26 kN | N/A 9.16 kN |
CRBD03515ANN | N/A 35 mm | N/A 95 mm | N/A 15 mm | N/A 3 mm | N/A 18.9 kN | N/A 23.4 kN |
CRBD05515ANN | N/A 55 mm | N/A 120 mm | N/A 15 mm | N/A 3 mm | N/A 21.7 kN | N/A 30.6 kN |
CRBD08022ANN | N/A 80 mm | N/A 165 mm | N/A 22 mm | N/A 3 mm | N/A 40.4 kN | N/A 63.6 kN |
CRBD09025ANN | N/A 90 mm | N/A 210 mm | N/A 25 mm | N/A 3 mm | N/A 46 kN | N/A 80.2 kN |
CRBD11528ANN | N/A 115 mm | N/A 240 mm | N/A 28 mm | N/A 3 mm | N/A 73.1 kN | N/A 131.9 kN |
CRBD16035ANN | N/A 160 mm | N/A 295 mm | N/A 35 mm | N/A 6 mm | N/A 102 kN | N/A 192.3 kN |
CRBD02012AWW | N/A 20 mm | N/A 70 mm | N/A 12 mm | N/A 3 mm | N/A 8.26 kN | N/A 9.16 kN |
CRBD03515AWW | N/A 35 mm | N/A 95 mm | N/A 15 mm | N/A 3 mm | N/A 18.9 kN | N/A 23.4 kN |
CRBD05515AWW | N/A 55 mm | N/A 120 mm | N/A 15 mm | N/A 3 mm | N/A 21.7 kN | N/A 30.6 kN |
CRBD08022AWW | N/A 80 mm | N/A 165 mm | N/A 22 mm | N/A 3 mm | N/A 40.4 kN | N/A 63.6 kN |
CRBD09025AWW | N/A 90 mm | N/A 210 mm | N/A 25 mm | N/A 3 mm | N/A 46 kN | N/A 80.2 kN |
CRBD11528AWW | N/A 115 mm | N/A 240 mm | N/A 28 mm | N/A 3 mm | N/A 73.1 kN | N/A 131.9 kN |
CRBD16035AWW | N/A 160 mm | N/A 295 mm | N/A 35 mm | N/A 6 mm | N/A 102 kN | N/A 192.3 kN |
CRBD08022BNN | N/A 80 mm | N/A 165 mm | N/A 22 mm | N/A 3 mm | N/A 40.4 kN | N/A 63.6 kN |
CRBD09025BNN | N/A 90 mm | N/A 210 mm | N/A 25 mm | N/A 3 mm | N/A 46 kN | N/A 80.2 kN |
CRBD11528BNN | N/A 115 mm | N/A 240 mm | N/A 28 mm | N/A 3 mm | N/A 73.1 kN | N/A 131.9 kN |
CRBD16035BNN | N/A 160 mm | N/A 295 mm | N/A 35 mm | N/A 6 mm | N/A 102 kN | N/A 192.3 kN |
CRBD08022BWW | N/A 80 mm | N/A 165 mm | N/A 22 mm | N/A 3 mm | N/A 40.4 kN | N/A 63.6 kN |
CRBD09025BWW | N/A 90 mm | N/A 210 mm | N/A 25 mm | N/A 3 mm | N/A 46 kN | N/A 80.2 kN |
CRBD11528BWW | N/A 115 mm | N/A 240 mm | N/A 28 mm | N/A 3 mm | N/A 73.1 kN | N/A 131.9 kN |
CRBD16035BWW | N/A 160 mm | N/A 295 mm | N/A 35 mm | N/A 6 mm | N/A 102 kN | N/A 192.3 kN |
CRBD08022CNN | N/A 80 mm | N/A 165 mm | N/A 22 mm | N/A 3 mm | N/A 40.4 kN | N/A 63.6 kN |
CRBD09025CNN | N/A 90 mm | N/A 210 mm | N/A 25 mm | N/A 3 mm | N/A 46 kN | N/A 80.2 kN |
CRBD11528CNN | N/A 115 mm | N/A 240 mm | N/A 28 mm | N/A 3 mm | N/A 73.1 kN | N/A 131.9 kN |