Item # |
Inner Diameter |
Outside Diameter |
Width |
Oil Holes |
Dynamic Load Rating |
Static Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
CRBE21040BWW | N/A 210 mm | N/A 380 mm | N/A 40 mm | N/A 6 mm | N/A 142 kN | N/A 286.2 kN |
CRBE08022CNN | N/A 80 mm | N/A 165 mm | N/A 22 mm | N/A 3 mm | N/A 40.4 kN | N/A 63.6 kN |
CRBE09025CNN | N/A 90 mm | N/A 210 mm | N/A 25 mm | N/A 3 mm | N/A 46 kN | N/A 80.2 kN |
CRBE11528CNN | N/A 115 mm | N/A 240 mm | N/A 28 mm | N/A 3 mm | N/A 73.1 kN | N/A 131.9 kN |
CRBE16035CNN | N/A 160 mm | N/A 295 mm | N/A 35 mm | N/A 6 mm | N/A 102 kN | N/A 192.3 kN |
CRBE21040CNN | N/A 210 mm | N/A 380 mm | N/A 40 mm | N/A 6 mm | N/A 142 kN | N/A 286.2 kN |
CRBE08022CWW | N/A 80 mm | N/A 165 mm | N/A 22 mm | N/A 3 mm | N/A 40.4 kN | N/A 63.6 kN |
CRBE09025CWW | N/A 90 mm | N/A 210 mm | N/A 25 mm | N/A 3 mm | N/A 46 kN | N/A 80.2 kN |
CRBE11528CWW | N/A 115 mm | N/A 240 mm | N/A 28 mm | N/A 3 mm | N/A 73.1 kN | N/A 131.9 kN |
CRBE16035CWW | N/A 160 mm | N/A 295 mm | N/A 35 mm | N/A 6 mm | N/A 102 kN | N/A 192.3 kN |
CRBE21040CWW | N/A 210 mm | N/A 380 mm | N/A 40 mm | N/A 6 mm | N/A 142 kN | N/A 286.2 kN |