Item # |
Shaft Outside Diameter |
Outside Diameter |
L3 |
Static Load |
Dynamic Load |
---|---|---|---|---|---|
2R15-10U2-DFSH-239-321-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 321 mm | N/A 1590 kgf3190 kgf | N/A 940 kgf1490 kgf |
2R15-10U2-DFSH-289-371-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 371 mm | N/A 1590 kgf3190 kgf | N/A 940 kgf1490 kgf |
2R15-10U2-DFSH-339-421-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 421 mm | N/A 1590 kgf3190 kgf | N/A 940 kgf1490 kgf |
2R15-10U2-DFSH-389-471-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 471 mm | N/A 1590 kgf3190 kgf | N/A 940 kgf1490 kgf |
2R15-10U2-DFSH-439-521-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 521 mm | N/A 1590 kgf3190 kgf | N/A 940 kgf1490 kgf |
2R15-10U2-DFSH-489-571-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 571 mm | N/A 1590 kgf3190 kgf | N/A 940 kgf1490 kgf |
2R15-10U2-DFSH-539-621-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 621 mm | N/A 1590 kgf3190 kgf | N/A 940 kgf1490 kgf |
2R15-10U2-DFSH-589-671-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 671 mm | N/A 1590 kgf3190 kgf | N/A 940 kgf1490 kgf |
2R15-10U2-DFSH-639-721-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 721 mm | N/A 1590 kgf3190 kgf | N/A 940 kgf1490 kgf |
2R15-10U2-DFSH-689-771-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 771 mm | N/A 1590 kgf3190 kgf | N/A 940 kgf1490 kgf |
2R15-10U2-DFSH-789-871-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 871 mm | N/A 1590 kgf3190 kgf | N/A 940 kgf1490 kgf |
2R15-10U2-DFSH-889-971-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 971 mm | N/A 1590 kgf3190 kgf | N/A 940 kgf1490 kgf |
2R15-20S2-DFSH-236-321-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 321 mm | N/A 1030 kgf2070 kgf | N/A 620 kgf990 kgf |
2R15-20S2-DFSH-286-371-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 371 mm | N/A 1030 kgf2070 kgf | N/A 620 kgf990 kgf |
2R15-20S2-DFSH-336-421-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 421 mm | N/A 1030 kgf2070 kgf | N/A 620 kgf990 kgf |
2R15-20S2-DFSH-386-471-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 471 mm | N/A 1030 kgf2070 kgf | N/A 620 kgf990 kgf |
2R15-20S2-DFSH-436-521-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 521 mm | N/A 1030 kgf2070 kgf | N/A 620 kgf990 kgf |
2R15-20S2-DFSH-486-571-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 571 mm | N/A 1030 kgf2070 kgf | N/A 620 kgf990 kgf |
2R15-20S2-DFSH-536-621-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 621 mm | N/A 1030 kgf2070 kgf | N/A 620 kgf990 kgf |
2R15-20S2-DFSH-586-671-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 671 mm | N/A 1030 kgf2070 kgf | N/A 620 kgf990 kgf |
2R15-20S2-DFSH-636-721-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 721 mm | N/A 1030 kgf2070 kgf | N/A 620 kgf990 kgf |
2R15-20S2-DFSH-686-771-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 771 mm | N/A 1030 kgf2070 kgf | N/A 620 kgf990 kgf |
2R15-20S2-DFSH-786-871-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 871 mm | N/A 1030 kgf2070 kgf | N/A 620 kgf990 kgf |
2R15-20S2-DFSH-886-971-0.018 | N/A 15 mm | N/A 57 mm | N/A 971 mm | N/A 1030 kgf2070 kgf | N/A 620 kgf990 kgf |
2R16-16S2-DFSH-234-321-0.018 | N/A 16 mm | N/A 57 mm | N/A 321 mm | N/A 1140 kgf2280 kgf | N/A 670 kgf1060 kgf |